Lineaire modules van de drylin® SLWP econ serie

Verkrijgbaar in twee inbouwmaten en consistent kosteneffectief

  • Het lineaire instapprogramma van de econ serie
  • Consequent rendabel dankzij traversen en sledes in spuitgietuitvoering
  • Consequent rendabel dankzij zilver geanodiseerde railprofielen
  • Configureerbaar met snelle steile schroefdraad of zelfremmende trapeziumdraad
  • Smeer- en onderhoudsvrij

De afmetingen van de SLWP econ-reeks

SLWP-0630-E lineair module uit de econ-serie met spindel en slede.
  • Lengte slede: 60 mm
  • Maximale slaglengte: 300 mm
  • Asdiameter: 5 mm
  • max. stat. belastbaarheid
    • axiaal: 50N
    • radiaal: 50N
SLWP-1040 lineairmodule econ-serie met geleiding en spindel.
  • Lengte slede: 29 mm
  • Maximale slaglengte: 500 mm
  • Asdiameter: 8 mm
  • max. stat. belastbaarheid
    • axiaal: 50N
    • radiaal: 50N

Productdiensten

Download technische gegevens

Vraag een offerte aan

Gratis online configurator

Technische opties voor de SHT-serie

Materialen voor loodschroeven

Drie draadstangen van gewindematerial voor drylin.

Elektrische aandrijfsystemen: elektromotoren van igus

Stapmotor voor een drylin-slede met steekaansluiting.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop