Lineaire module drylin® SHT serie

Flexibel, veelzijdig en robuust

  • Massief type
  • Diverse materialen voor as en spindel
  • Handmatige accessoires verkrijgbaar
  • Verkrijgbaar met motor
  • Individueel configureerbaar

Productdiensten

Download technische gegevens

Catalogus

Vraag een offerte aan

Productaanvraag

Gratis online configurator

Online configurator

De SHT standaard installatiegrootte

drylin® SHT-08 lineaire module
  • Wagen lengtess:
    • SHT65 mm
    • SHTC: 35mm
  • Maximale slaglengte: 300mm
  • als diameter: 8mm
drylin® SHT-12 lineaire module
  • Wagen lengtess:
    • SHT85 mm
    • SHTC: 30 mm
  • Maximale slaglengte: 750mm
  • als diameter: 10mm
drylin® SHT-20 lineaire module
  • Wagen lengtess:
    • SHT: 130mm
    • SHTC: 36mm
  • Maximale slaglengte: 1.000mm
  • als diameter: 20mm
drylin® SHT-30 lineaire module
  • Wagen lengtess:
    • SHT: 180mm
    • SHTC: 50mm
  • Maximale slaglengte: 1500mm
  • als diameter: 30mm

Configureer een individuele SHT lineaire module online

Online configuratie van de lineaire module
  • Aangepaste SHT spindel lineaire module in slechts enkele stappen
  • Optionele configuratie van een aandrijfjournaal op maat
  • Automatische aanmaak van een 3D-model
  • Export van de lineaire module in vele verschillende 2D- en 3D-formaten
  • 2D maattekening van de assemblage als PDF
  • Volledige onderdelenlijst beschikbaar als PDF-download
  • en nog veel meer.

Online configuratieopties

Met zelfvergrendelingsmechanisme (SHT)

Met zelfvergrendelingsmechanisme (SHT)

voorspanning

Met voorspanning (SHT-PL)

meerdere sledes

Met verschillende dia's (SHTC)

dryspin®®-technologieSHT

Met steile draad (SHTS)

sferische kogel lager spindel

sferische kogel lager spindel (SHT-BB)

elektrische aanpassing

Handmatig en elektrisch

Technische opties voor de SHT serie

drylin® SHT-PL lineaire module met voorspanning

lineaire module met voorbelasting

drylin® als materialen voor lineaire module

als materialen

Schroefdraadmateriaal voor drylin® lineaire modules

Materiaal en type schroefdraadspindel

Gladde liners voor drylin® lineaire module

lager materialen

Andere producten en varianten

Roestvaststalen drylin® SHT lineaire module
  • chemische bestendigheid
  • Extreem robuust en corrosievrij
  • FDA-conforme varianten beschikbaar
igus® drylin® SHT XY-tafel
  • Zeer nauwkeurig
  • Volledig zelfsmerend
  • Nauwkeurige uitlijning dankzij CNC-productie
igus® stappenmotor
  • Geschikte NEMA stappenmotor
  • Overige accessoires (naderingsschakelaar, motorkabel)
  • Volledig gemonteerd

drylin® lineaire modules met één klik ...

igus® lineaire modules webshop
  • Met spindel- of tandriemaandrijving
  • Elk systeem in 2 gedefinieerde slaglengtes
  • Flexibel met aandrijfspie voor manuele en elektrische bediening Installatieklaar met spindelklem, positie-indicator en handwiel voor snelle, reproduceerbare aanpassingen
  • Geen tijdrovend zoeken en monteren
  • Minder typewerk als pdf- en CAD-bestand beschikbaar in de webshop

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop