Verander van taal :
drylin®® -spindel lineaire eenheden zijn ontwikkeld voor allerhande positioneeraanpassingen. De lineaire aanpassing wordt gerealiseerd via trapeziumvormige schroefdraad van verschillende afmetingen of via hoofdschroeven met hoge helix, die handmatig of motorisch kunnen worden aangedreven. De maximale verplaatsingssnelheid is tot 1 m/min, afhankelijk van de schroefdraad en de belasting.
De geschiktheid van de spindel lineaire eenheden voor uw toepassing kunt u controleren met behulp van de onderstaande grafiek.
De volgende trapeziumdraadmaten zijn geïnstalleerd in de spindel-lineaire tafels van de SHT-serie:

X = centrische belasting in horizontale installatiepositie [N]
Y = voedingssnelheid [m/min.]

X = centrische belasting in horizontale installatiepositie [N]
Y = spiltoerental [Upm]

X = centrische belasting in horizontale installatiepositie [N]
Y = vereist Max. Aandrijfmotor. [Nm]

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur