<font size="7">Markeren van industriële producten</font><br>Met behulp van een laserstation</font>

Etikettering van industriële producten

Etikettering van industriële producten

Laserstation
  • Wat was er nodig: Een laserstation voor het markeren van industriële producten
  • Vereisten: 100 % smering en onderhoudsvrij, compact, licht, stil en trillingsvrij, lage kosten
  • Gebruikte producten: drylin® telescoopgeleiding, drylin® W geleiding, drylin® SLW met spindelline-eenheid en geïntegreerde dryspin® schroefdraadspindel van roestvrij staal
  • Succes voor de klant: Het Oostenrijkse bedrijf Östling Marking Systems ontwikkelt een laserstation voor het markeren van industriële producten. Om de producten in de machine te laden, moet de operator een schuifdeur optillen. Voor deze beweging gebruiken de ingenieurs twee telescopische geleidingen van het type drylin® W. Binnenin wordt ook een contragewicht gebruikt - eveneens gemonteerd in een geleiding van het type drylin®. Voor het verstellen van de hoogte van het werkoppervlak worden ook spindelline-eenheden van de serie drylin® SLW gebruikt, die worden aangedreven door een handwiel. De componenten werken smeervrij en zijn bovendien compact, licht, stil en betaalbaar.

Probleem

Oplossing

De gebruikte producten

Spindels

dryspin® Draadspindels

Telescopische rail

drylin® Telescopische geleiders

DC-motor

drylin® SLW lineaire eenheid

Kogellagers met flens

drylin® W Profielgeleiders

Verdere toepassingsafbeeldingen

Vulsysteem

Bestel online:

Vulsysteem

Configureer de draadspindel-aandrijving:

Verbeter techniek, Verlaag kosten

Verbeter de technologie... verlaag de kosten:

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop