iSet E4.1 | Rijweg: 8 - 24 m

Onderdelenlijst

Kenmerken en voordelen

  • Achterhandgreep voor optimale zijdelingse stabiliteit
  • Grote duw/trekkracht over lange afstanden en lange vrijdragende lengtes
  • Zeer geschikt voor 90° toepassingen
  • Geluiddempende "remmen" en geluiddempers als optie
  • Buiten- en binnenschakel voor snelle montage, met of zonder voorspanning

E4.1 systeem al in de praktijk toegepast

  • Eenvoudige montage en modulariteit
  • Sterker met dezelfde of zelfs kleinere afmetingen dan eerdere versies
  • De levensduur van uw toepassing kan nog verder worden verlengd tegen lagere kosten.
Toepassingsvoorbeeld met de E4.1

Geschikte producten

kettingflex® kabel

chainflex kabels
  • Grootste assortiment met 1.354 kabeltypen
  • Faalveilig met 36 maanden garantie
  • Vanaf 1 meter lengte binnen 24 uur

slim plastic

smart plastics
  • Conditiebewaking
  • Dure productiestilstand door ongeplande fabrieksonderbrekingen voorkomen
  • Onderhouds- en reparatiekosten verlagen

Meer informatie

iSets

Complete kabelrupssets

Kennisbank

Kabelrups kennisbank

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop