Verander van taal :

Soms passen de vele standaarden niet in de beschikbare installatieruimte en moet er tegen hoge kosten één roterende energievoorziening in een andere installatiegrootte worden gebouwd. Het configureren van de juiste roterende energievoorziening voor uw toepassing is eenvoudig en neemt slechts enkele seconden in beslag - dit is nu mogelijk met de nieuwe Rotation Module Configurator. Met een buitendiameter van 200 mm tot 2.500 mm ontvangt u een kant-en-klare standaard in de door u gewenste maat, die u direct online kunt bestellen.
Let op
De tool is nog in ontwikkeling. Je kunt vragen en verzoeken achterlaten in het feedbackformulier onderaan de tool op de website.





Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur