Treinwasstraat

Corrosie- en mediabestendig: Onderdelen voor wassystemen

  • Vrij van smering en onderhoud voor 24/7 gebruik
  • Ongevoelig voor vuil en vocht
  • Mediabestendig en corrosievrij
  • Lichtgewicht
  • trillingsdempend
  • Complete systemen of losse componenten vanaf batchgrootte 1
  • Online configuratie en levensduurberekening

Producten voor wasstraten

Kabelrups

  • Lage slijtage, trillingsvrij en extreem sterk
  • Past in krappe installatieruimtes
  • Geschikt voor lange rijwegen
readychain

Gebruiksklare readychain® systemen

  • Lagere productiekosten
  • Minimale logistieke inspanning
  • Kortere assemblagetijd
chainflex kabels in het overzicht

Kabels voor beweging

  • Berekenbare en configureerbare levensduur
  • Beschikbaar uit voorraad, vanaf een lengte van 1m
  • kabel voor elke type beweging
igubal sferische lagers

igubal® sferisch lager

  • Bestand tegen stof en vuil
  • 80% lichter dan metalen alternatieven
  • Smeermiddelvrij en onderhoudsarm
drylin lineaire geleidingen

drylin® lineaire geleider

  • Corrosievrij
  • Vuilbestendig
  • Lichtgewicht en robuust
xiros kogellagers

xiros sferische kogel

  • Temperatuurbestendig van -40 tot +80°C
  • robuust en corrosievrij
  • Lichtgewicht en onderhoudsarm

Succesvolle toepassingen bij klanten

smart plastics in een treinwasstation
Wassysteem voor vrachtwagens
Een glijlager gemaakt van stafmateriaal in een bandenmontagelijn
Wassen van de onderkant van voertuigen
Veiligheidsdeurafstelling in een autowasinstallatie

Getest voor echt gebruik in het testlaboratorium

Waarom kabelrups?

Kabelrupstekening

kabelrups configurator

Kabelrupsconfigurator op tablet