Voorlader testopstelling

Voorlader testopstelling

Belangrijkste gegevens van de testopstelling

TankVolumestroomWerkdrukMotorBesturingssystemen
300 l66 l/min.Max. 220 bar11 kWPLC-bestuurd met 10" touch display

Verschillende modi mogelijk

RijwegenTrillende werkingMaximale belastingVmax
Enkelvoudige tripEenvoudig500 kg (variabel)4 cycli/min. bij volledige rotatie
Enkelvoudige trip gecombineerdMeervoudig
Synchrone rijweg

Gedetailleerde testresultaten

iglidur Z glijlagers op gegalvaniseerde as
iglidur Z glijlager op CF53h as
iglidur J glijlager op 304 SS as
iglidur Z glijlager op nitrogebrande St52 as

Eerdere testresultaten

Huidige testresultaten

We willen graag de huidige testresultaten in detail presenteren

Lagerpunt P1: robuustheid van iglidur op gegalvaniseerde as

Hoe bestendig is een gegalvaniseerd oppervlak?

Lagerpunt P2: iglidur Z met hard verchroomde CF5-as

iglidur Z met hardverchroomde as CF5

Lagerpunt P2: hoge belastingen op roestvaststalen as

Hoge belastingen op roestvrij staal?

Lagerpunt P3: genitrocarboneerde St52 as, glijlagervergelijking

Nitrogecarboneerde as St52, links-rechts in directe vergelijking

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop