Verander van taal :

Bewegende lichten, profiel- en volgspots: lichtsystemen voor podium- en evenemententechniek moeten licht en stil zijn en betrouwbaar functioneren. igus producten van hoogwaardige kunststoffen zijn ideaal voor deze toepassingen. Dankzij de droge werking van onze kunststof lagers en lineaire geleidingen hebben ze geen onderhoud nodig. Door hun eenvoudiger type beweging hebben onze lagers een veel lager loopgeluid, een lager gewicht en tot 40% lagere kosten dan roterende stalen kogels.
Onze energiekettingen helpen kabelstoringen te voorkomen en verlengen de levensduur van de machine, vooral in combinatie met onze kabels die speciaal voor beweging zijn gemaakt. Onze energiekettingsystemen werken stil en trillingsarm en zijn eenvoudig te installeren, zelfs in kleine ruimtes.
Individuele oplossingen maken net zo goed deel uit van het igus productassortiment als standaardonderdelen. Onze experts stemmen het productieproces en het materiaal van de onderdelen precies af op uw eisen. Zij selecteren voor u het juiste materiaal uit een breed assortiment slijtvaste en onderhoudsvrije hoogwaardige polymeren.

HARMAN vertrouwt op onze motion plastics in zijn MAC Encore Performance bewegende lichtspots. drylin lineaire modules met motoren zorgen voor een soepele beweging en vereisen geen onderhoud dankzij de smeervrije voeringen. Bovendien geleiden kleine kabelrupsen de gebruikte kabels met een vooraf bepaalde buigradius en beschermen ze zo tegen beschadiging, wat resulteert in een betrouwbare stroomtoevoer.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur