igubal®-FC

igubal FC

Detecteerbare sferische lagers voor de voedingsindustrie

Voordelen van igubal FC

location_searching
check
fastfood
format_color_reset
geld-icoon
lichtgewicht-icon

Wanneer gebruik ik ze?

  • Wanneer deeltjes detecteerbaar moeten zijn
  • Wanneer onderhoudsvrije materialen vereist zijn
  • Wanneer onderdelen uit de maatserie E en K moeten worden gebruikt
  • Wanneer een hoge druksterkte vereist is
  • Wanneer een hoge flexibiliteit vereist is

Wanneer mag ik ze niet gebruiken?

  • Bij temperaturen boven +80 °C
  • Als afmetingen van meer dan 16 mm vereist zijn
  • Als er draaisnelheden van meer dan 0,5 m/s moeten worden gerealiseerd
Contact met voedingsmiddelen Pizza

Productpresentatie van het FDA-conforme dubbele gewrichtslager

programmaoverzicht -detecteerbareigubal gewrichtslagers

igubal FC stangkoplager

Stangkoplagers

  • Detecteerbaar stanguiteinde
  • Gemaakt van kunststof of metaal
  • Optionele maatserie E of K
igubal FC sferisch spanlager

Sferische inzetlagers

  • Gevormd of gedraaid
  • Voldoet aan FDA en EU 10/2011
  • Voor behuizingslager UC204-210
igubal FC dubbel gewricht

Dubbele gewrichten

  • Dubbel gewrichtslager gemaakt van voedselveilige materialen
  • Ook verkrijgbaar met roestvrijstalen bolkogel
igubal FC staand lagerblok

Staande lagerblokken

  • Detecteerbaar kussenbloklager
  • Voldoet aan FDA en EU 10/2011
igubal FC flenslager

Flenslagers

  • Detecteerbaar flenslager
  • Voldoet aan FDA en EU 10/2011
igubal FC gaffelkop

Gaffelkoppen

  • Detecteerbaar scharnier met veerpen
  • Kan worden gecombineerd met stangkoppen van maatserie E
EGLM-FC sferische lagers

Sferische lagers

  • Voldoet aan FDA en EU10/2011
  • maatserie E
  • robuust en kosteneffectief
EGLM-FC sferische lagers

Bevestigingskraag

  • Gespleten, detecteerbare bevestigingskraag
  • Voldoet aan FDA en EU 10/2011
  • Zeer licht en kosteneffectief

Meer over igubal® sferische lagers

igubal®-winkel

Winkel

Tool

Gereedschap

Kennisbank

Kennisbank

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop