igubal gaffelgewrichten

Onderhoudsvrije vorkverbindingen van massief kunststof

Voordelen van het igubale vorkgewricht

Gaffelkoppen
  • onderhoudsvrije droge werking
  • corrosievrij
  • Bestand tegen chemicaliën
  • Hoge dempingscapaciteit
  • Zeer laag gewicht
  • Kan worden gebruikt in media
  • Gemakkelijk te installeren
  • Berekenbare levensduur
  • Onderhouds- en smeervrij

Wanneer gebruik ik ze?

  • Wanneer een hoge stijfheid vereist is
  • Wanneer vrijheid van corrosie gewenst is
  • Als er geen smering nodig is
  • Als er gewicht bespaard moet worden
  • Als een onderhoudsvrije droge werking vereist is
  • Als de eenvoudigste montage moet worden gerealiseerd
  • Als combinaties met pneumatische cilinders en gasveren moeten worden gerealiseerd

Wanneer mag ik ze niet gebruiken?

  • Als de temperatuur hoger is dan 120°C
  • Als afmetingen van meer dan 20 mm vereist zijn

igubal gaffelkoppeling - Toepassingsvoorbeelden

Voedselindustrie

Voedselindustrie

Verpakkingsindustrie

Verpakkingsindustrie

Verkeer

Automotive industrie

igubal gaffelkoppeling varianten

Gaffelkoppen

Standaard gaffelkoppen

Gaffelkop met sferisch lager

Gaffelkop met sferisch lager

Voedselveilige gaffelkoppen

Levensmiddelencompatibel

Meer over igubal® sferische lagers

igubal®-winkel

Winkel

Tool

Gereedschap

Kennisbank

Kennisbank

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop