Verander van taal :

Bijzonder geschikt voor e-coated assemblages en zeer slijtvast.
Het nieuwe iglidur F300 materiaal werd in de eerste plaats geoptimaliseerd voor eisen die zich voordoen vóór de eigenlijke toepassing als glijlager. Met name bij de productie van auto’s, maar ook voor andere voertuigen of meubels, worden reeds gedeeltelijk gemonteerde onderdelen voorzien van een kathodische dompellaklaag (e-coating). Bij dit procedé wordt het object onder elektrische spanning gezet, ondergedompeld in waterige verf en vervolgens gedroogd bij hoge temperaturen.
Dit proces stelt bijzondere eisen aan de stabiliteit van het materiaal en werkt alleen als het voldoende elektrisch geleidend is. iglidur F300 biedt een zeer goed geleidingsvermogen voor kunststoffen. Het biedt ook mechanische en thermische stabiliteit en een goede duurzaamheid.
Waarvoor we iglidur F300 hebben ontwikkeld
Het e-coating proces stelt bijzondere eisen aan de materialen voor bussen. Ze moeten geleidend zijn, omdat de verf alleen kan hechten aan de delen die elektrisch geladen zijn. Bovendien ontstaan er tijdens het drogen hoge temperaturen, die de mechanische stabiliteit van veel kunststof kunnen aantasten.
Het nieuwe glijlager materiaal iglidur F300 is speciaal voor deze eisen geoptimaliseerd en is bij uitstek geschikt voor toepassingen waarbij voorgemonteerde componenten met ingeperste glijlagers worden voorzien van een e-coating. Hieronder vallen toepassingen in personenauto’s en bedrijfsvoertuigen, maar ook in meubels of fietsen.
Naar aanleiding van de huidige discussie over een verbod op PTFE of PFAS hebben we hier alle belangrijke informatie over onze bussen voor u op een rijtje gezet. Daarnaast vindt u een lijst met alle iglidur materialen die geen PTFE bevatten of die zijn getest op PFAS, stoffen waarvan bekend is dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur