Verander van taal :

De nieuwe i.Comm Box communicatiemodule. De innovatieve stap in conditiebewaking op weg naar Industrie 4.0.
Gegevensoverdracht binnen je lokale bedrijfsnetwerk (i.Cee:local) of via de beveiligde cloud (i.Cee:cloud)

... voor voorspellende onderhoudsconcepten
De i.Cee module kan op verschillende manieren worden geïntegreerd in voorspellende onderhoudsconcepten. Van preventief servicebeheer, waarbij regelmatig onderhoud wordt gepland afhankelijk van het gebruik, tot locatieonafhankelijk storingsbeheer, waarbij verschillende mobiele kanalen worden gebruikt om onvoorziene veranderingen onmiddellijk te melden. Alle informatie wordt samengevoegd in een modern dashboard, online of offline in het lokale netwerk, afhankelijk van de eisen van de klant.

Onderscheid tussen conditiebewaking en voorspellend onderhoud
In deze whitepaper leert u

... dankzij minder stilstandtijd met igus i.Cee
In de autoproductie staat de kabel nooit stil. Samenwerkende robotarmen voor assemblage en lassen zijn continu in gebruik, net als alle componenten die hen van energie en gegevens voorzien. Het is in omgevingen als deze dat predictief onderhoud het meest zinvol is. Of het nu gaat om een nieuw Industrie 4.0 project of om efficiëntie gedreven aanpassingen achteraf, onze slimme kunststofoplossingen zijn verkrijgbaar als universele modulaire systemen en kunnen individueel worden aangepast aan elk systeem.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur