Zware transporter Goldhofer AG

Telescopische transporter voor zwaar gebruik

e-chain® maakt kabelgeleiding mogelijk van een 70 m lange trailer voor windbladen

Profiel

  • Wat was er nodig? Drie kabelrupss uit de E4-serie
  • Eisen: Veilige kabelgeleiding over een lengte van 70 meter, geleiding van een groot aantal kabels met een hoog kabelgewicht.
  • Industrie: Bedrijfsvoertuigen
  • Succes voor de klant: Met de E4.1 werd een robuuste kabelrups® gevonden die de klant veel ruimte biedt voor kabelgeleiding en planningszekerheid dankzij het betrouwbare proces van het systeem.
Zwaar transport van windturbinebladen

Probleem

Oplossing

Naast de lange reis van de energievoorziening was er ook de uitdaging van het enorme kabelpakket dat moest worden verplaatst.

Binnenaanzicht van het telescopische systeem. De energiekettingen bewegen in een geleider binnenin.

Met de E4.1 werd een energieketting gevonden die de nodige robuustheid en ruimte voor de kabel biedt.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop