Verander van taal :

iguform S270
De iguform S270 tandheugels zijn nu ook leverbaar in module 4 tot een lengte van 1.000 mm voor doorlopende montage.
Op maat gemaakte nabewerkingen of gewenste speciale geometrieën zijn voor alle maten op aanvraag mogelijk.
mogelijk.
Factsheet om te downloaden
Alle technische informatie is te vinden in onze PDF.

Gewichtsvergelijking: iguform S270, aluminium, staal
De grafiek toont de gewichtsvergelijking van iguform S270, aluminium en staal.
Hieruit blijkt dat de iguform S270 tandheugel tot een factor 5 lichter is dan metalen tandheugels.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur