Verander van taal :

Tandwielenbrochure
Onze catalogus in een oogopslag
De tandwielen die gemaakt zijn van de tribologisch geoptimaliseerde iglidur hoogwaardige kunststoffen hebben een aanzienlijk langere levensduur dan tandwielen die gemaakt zijn van in de handel verkrijgbare kunststoffen. Dankzij de fijn afgestemde additieven van versterkingsmaterialen en vaste smeermiddelen, vereisen ze geen aanvullende smering. Onze kunststof tandwielen kunnen in verschillende toepassingen worden gebruikt.
In onze tandwiel shop kunt u verschillende soorten kunststof tandwielen kopen zonder minimale bestelhoeveelheid. Hier vindt u rechte tandwielen, tandheugels, conische tandwielen en haakse tandwielkasten.
De tandwielen van iglidur-hoogwaardige kunststof maken een smeermiddelvrij en onderhoudsvrij gebruik mogelijk.
Dankzij hun speciale combinatie van basispolymeren, vezels, extenders en vaste smeermiddelen, zijn ze extreem slijtvast. Onze tandwielen hebben zichzelf al succesvol bewezen in verschillende toepassingen.
De iglidur-materialen worden grondig getest in ons eigen testlaboratorium.
Op basis van de specificaties in uw aanvraag geven wij u kosteloos advies, zonder verplichting, over het juiste materiaal en de benodigde productie- en gereedschapstechnologie om uw specifieke tandwiel (getand onderdeel) via een betrouwbaar proces te vervaardigen.
U kunt bij igus een order plaatsen zonder een minimale bestelhoeveelheid.
Onze CAD-bibliotheek maakt het werk gemakkelijker voor alle ontwerpers.
U kunt hier CAD-modellen maken van onze tandwielen/ tandwielkasten, ze downloaden in verschillende bestandsformaten en ze zelfs rechtstreeks importeren in het CAD-programma.
Registratie is niet nodig.

Van één onderdeel tot meerdere miljoenen

iglidur® tandwielen hebben hun waarde bewezen in verschillende tandwielkasten en zijn ook getest onder realistische omstandigheden in het igus testlaboratorium. Koppelfluctuaties, efficiency en backlash van de tandwieloverbrengingen met polymeer tandwielen worden elektrisch gemeten en geëvalueerd. De verzamelde empirische waarden maken voortdurende optimalisatie van onze tandwielen en het gebruik in slijtage intensieve continue toepassingen mogelijk.
iglidur® tandwielen worden gekenmerkt door hun speciale slijtvastheid tijdens gebruik. Door hun speciale materiaalsamenstelling van basispolymeren, vezels, vulstoffen en vaste smeermiddelen hebben ze zeer lage slijtage-eigenschappen en hebben ze geen extra smeermiddelen nodig. Dit verlengt de onderhoudsintervallen en vermindert dure stilstandminuten.
Wat is een versnelling?
Een tandwiel is een rond onderdeel met gelijkmatig verdeelde tanden rond de omtrek. Het wordt gebruikt om kracht over te brengen tussen twee roterende tandwielen of tussen een tandwiel en een tandheugel. Afhankelijk van de toepassing worden andere typen gebruikt.
Welke soorten tandwielen zijn beschikbaar?
De meest voorkomende soorten tandwielen/ tandwiel componenten zijn:
Verschillende soorten tandwielen en vertandingen worden vaak met elkaar gecombineerd om bepaalde bewegingsreeksen te realiseren.
Wanneer passen tandwielen in elkaar?
Om tandwielen gemakkelijk te laten bewegen, is het belangrijk dat de tanden in elkaar kunnen grijpen. Daartoe moeten de tanden van de tandwielen dezelfde grootte hebben en dus dezelfde module. Dit geldt voor alle tandwiel componenten, bijv. ook voor tandheugels, conische tandwielen, enz.
Wat is de module van een tandwiel?
De module geeft de grootte van een tandwiel aan. De module wordt berekend door de steekcirkeldiameter te delen door het aantal tanden (m= d/z).
Er zij op gewezen dat alleen tandwielen met dezelfde module kunnen worden gecombineerd.
Hoe lang gaat een tandwiel mee?
De levensduur van een tandwiel hangt af van verschillende factoren. Aan de ene kant, de specificaties (bijv. modulus of aantal tanden) van het tandwiel en hoe het tandwiel wordt gebruikt (bijv. applicatietemperatuur, koppel of snelheid). Als u vooraf wilt weten hoe lang een tandwiel in uw toepassing zal meegaan, kunt u ons formulier invullen voor een gratis levensduurberekening.
Probeer het nu eens uit
Hoe worden de tandwielen gemaakt van de hoogwaardige polymeren iglidur®?
Bij igus worden tandwielen vervaardigd middels drie productieprocessen:
Afhankelijk van uw aanvraag geven we u gratis en vrijblijvend advies over de productie om samen met u de meest economische oplossing te vinden.
Hoe worden de iglidur® tandwielen getest?
In ons testlaboratorium hebben we testopstellingen om onze tandwielen van de verschillende iglidur® materialen in verschillende scenario's te testen. We leveren u ook graag samples voor uw toepassingsgerelateerde tests.
Wat is de minimale bestelhoeveelheid?
Er is geen minimum bestelhoeveelheid voor onze tandwielen. U kunt informeren en bestellen zonder minimum bestelhoeveelheid.
Kunnen iglidur® tandwielen gesmeerd worden?
Externe smering van de tandwielen is niet nodig. Alle materialen die we gebruiken zijn tribologisch geoptimaliseerd en ontworpen voor droog bedrijf. Mocht u echter willen smeren, dan kunt u dit doen in combinatie met een silicone vrij smeermiddel.
Ik heb een speciaal type nodig, is dat mogelijk?
Ja, de productie van speciale geometrieën is mogelijk en haalbaar voor alle hoeveelheidsscenario's dankzij ons brede scala van productieprocessen. Wij geven u graag individueel advies over uw speciale geometrie en het geschikte materiaal. Hier kunt u uw tandwiel op maat aanvragen.
Welke voordelen bieden de iglidur® tandwielen?
De iglidur® tandwielen hebben geen externe smering nodig en zijn dus onderhoudsvrij. Bovendien profiteert u van de lange levensduur van onze tandwielen, die te danken is aan slijtvaste materialen, die wij bereiken met de samenstellingen van iglidur® materialen. Vergeleken met metalen tandwielen zijn kunststof tandwielen stil en bieden ze optimale noodloopeigenschappen. De tribologische optimalisatie van de materialen resulteert ook in een lage wrijvingscoëfficiënt.
Wanneer moet een tandwiel worden vervangen?
Zodra vermogensoverdracht niet meer mogelijk is vanwege slijtage, moeten ze worden vervangen. Door geometrische aanpassingen zoals module, aantal tanden of door het juiste materiaal te kiezen, kan de levensduur van de tandwielen worden verlengd.
Wat zijn de beschikbare toepassingsgebieden?
De iglidur® tandwielen worden in alle industrieën gebruikt. Afhankelijk van het toepassingsgebied bieden we speciale materialen aan die bijvoorbeeld FDA-conform zijn of aan bepaalde brandnormen voldoen (zoals in de automobielsector), of vergelijkbare criteria.

Verbeter techniek en verlaag kosten nu
Kunststof tandwielen zijn kosteneffectief, hebben geen externe smeermiddelen nodig en zijn onderhoudsvrij.
In tegenstelling tot metalen tandwielen bevatten onze kunststof tandwielen vaste smeermiddelen die de wrijving verminderen.
Bovendien zorgen bepaalde vulstoffen voor een extra
verbetering van de mechanische specificaties.
De voordelen in één oogopslag
Als u op zoek bent naar hoogwaardige tandwielkasten die speciaal ontwikkeld zijn voor uw automatiseringsprocessen, dan zijn onze drygear tandwielkasten van hoogwaardig kunststof de ideale oplossing. Deze tandwielkasten bevatten slijtvaste kunststof tandwielen die zorgen voor nauwkeurige en betrouwbare prestaties.
Alle kunststof tandwielkasten van igus zijn modulair; ze kunnen naar wens worden uitgebreid en geïntegreerd in bestaande systemen.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur