Lineaire robots

Werkruimte portaalrobot

Lineaire portaalrobot met 2 assen, platte lineaire robot met 3 assen of lineaire robot met 4 assen vanaf €1.065,28

  • Plug-and-play besturingshardware inclusief gratis software
  • Standaard of aangepaste portaalrobots
  • Korte levertijd

Technische feiten over igus® portaalrobots

sterkte icoon

Tot 85 kg laadvermogen

icoon bereik

Tot 3000 x 3000 x 1000 mm bereik

icoon DOF

Tot drie vrijheidsgraden

snelheid icoon

Snelheid max. 20 picks/min.

icoon herhaalbaarheid

Herhaalbaarheid: ± 0,5 mm

icoon temperatuur

Omgevingstemperatuur 0-50°C

Portaal-besturingssysteem

Cobot besturingssoftware
  • Test alle igus® kinematica voor u koopt met de gratis en licentievrije software
  • Met voorgeprogrammeerde projecten voor alle igus® robots, enkele assen en AGV's
  • Intuïtieve 3D-interface met simulatie van de robot

Aangepaste portalen configureren

Plaatshouder
  • Gratis CAD-download
  • Geschikte accessoires zoals kabelrupsen en grijpers
  • Intuïtieve configuratie-interface

Portalen in gebruik

Actuele igus® lineaire robotmodellen

Lineaire robot DLE-LG-0002

DLE-LG-0002

Platte lineaire robot DLE-FG-0006

DLE-FG-0006

Lineaire portaalrobot DLE-RG-0014

DLE-RG-0014

Standaard lineaire portaalrobots uit voorraad

igus platte lineaire robot

Webshop

Webshop voor Low Cost Automatisering

Lineaire robotconfigurator

lineaire portaalrobotconfigurator

Afspraak voor demo

Afspraak voor ReBeL® live demo

Opleidingsprogramma voor Low Cost Automatisering

Plaatshouder

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Stijn Keukens

Productmanager Low Cost Automatisering & RBTX

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop