Verander van taal :
Automatisering in de cateringindustrie, algemene automatisering voor voedselproductie of foodservice, kan alle activiteiten omvatten, van het selecteren van ingrediënten tot het bereiden en serveren van eten en drinken aan de klant. Room lineaire robots halen ingrediënten uit het schap, kookrobots verwerken ze. Barista robots halen de vers bereide koffie eruit en serveren deze. En delta robots zetten een hamburger in elkaar met behulp van pick & place. De roterende, zwenkende en lineaire bewegingen in al deze processen worden gewaarborgd door lagers, tandwielen en robotcomponenten. Deze zogenaamde motion plastics zijn eenvoudig te implementeren, onderhoudsvrij te bedienen en kosteneffectief te realiseren.
Automatisering kan bijna niet zoeter smaken. De robot is uitgerust met een camera en maakt foto's van alle pralines. Uit de gegevens leert de robot waar de verschillende soorten pralines zich bevinden. De robot meet ook de hoogte van elk type praline. Deze informatie wordt later gebruikt bij het vullen van een doos pralines.
In deze toepassing worden de deegstukken op een transportband geplaatst voor een verder proces. Ze worden eerst verticaal getransporteerd en vervolgens op de transportband geplaatst. Er was een ontwerp nodig dat voldeed aan de FDA-normen, omdat er voedsel verwerkt moet worden.
De geautomatiseerde slush ijsmachine laat zien hoe automatisering gemakkelijk kan slagen in de horeca. Een nuttige ondersteuning voor veel restauranthouders in tijden van een tekort aan arbeidskrachten.
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur