Zig-zag systeem

Zig-zag geleidingssysteem

Zig-zag voor trussen - compleet systeem tot 15m

Compleet zig-zag systeem
  • Tot 30% goedkoper dan het vorige type
  • Bespaar tot 20% kosten
  • Onderhoudsarm en modulair systeem

Voordelige zig-zag kabelrups - Compleet systeem tot 10 m

  • Het gewicht is minder dan de helft van dat van de standaardkorf zig-zag, waardoor een hoger laadvermogen mogelijk is.
  • Tot 50% goedkoper dan de standaard zigzagkorf
  • Lager aandrijfvermogen dankzij gewichtsvermindering
  • Stille polymeer kabelrupsen
Betaalbare zig-zag
  • Data en energie veilig en betrouwbaar geleiden
  • Kosteneffectieve, ruimtebesparende oplossing
  • Robuust en eenvoudig te installeren
  • Stille en geringe trilling
  • Toepassing verticaal opgehangen
Zig-zag systemen in podiumplatforms

Podium platforms

Zig-zag systemen in "het huis van het dansende water"

In het huis van het dansende water

Zig-zag systemen in podiumportalen

Podium portaal

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop