Verander van taal :
1. Bepaal de serie en de kettingbreedte
Bepaal met welke kabels je de ketting wilt samenstellen. De vereiste serie en kettingbreedte vloeien voort uit de opdracht en de grootste kabeldiameter. Voor de binnenhoogte raden we aan rekening te houden met een kabelafstand van ongeveer 20% van de binnenhoogte en -breedte van de ketting. Dit betekent dat bijvoorbeeld serie 3808 moet worden gekozen voor een kabeldiameter van 30 mm.
2. Bepaal de buiten- en binnenstraal
Bepaal de beschikbare installatieruimte (afmeting X1 en X2)
Voorbeeld: α = 220° / max. kabeldiameter 24 mm -> Serie 2808
X2 = 580 mm -> AR = 500 mm
X1 = 310 mm -> IRmin. = 390 mm -> Selectietabel -> 392 mm
3. Bepaal de buigradius R
HF = 460 mm -> H ≤ 410 mm -> R = = 178 mm -> R175* resultaten: Bestelnr. 2808.087.175/500
*Kleinere radius binnenkort beschikbaar

4. bereken het vereiste aantal links

Legenda
A = buitengrens
B = machine
C = Bovengrens
a = versnelling
α = draaihoek
AR = buitenstraal e-ketting®
Ba = e-ketting®® -buitenbreedte
Bi = e-ketting®® -binnenbreedte
FZmax = max. extra belasting
H = nominale vrije hoogte
ha = e-ketting®® -buitenhoogte
hi = e-ketting®® -binnenhoogte
HF = vereiste vrije hoogte incl. 50 mm vrije ruimte
IR = Binnenstraal e-ketting®
K = Meerprijs voor buigradius
voor lengteberekening n = aantal kettingschakels
R = buigradius
T = steek
v = rijsnelheid
X1 = inwendige inbouwruimte machine
X2 = buitenstraal incl. speling
RLK = afstand draaipunt/bevestigingsgaten buiten

Twisterchain® is over het algemeen geldig:
Voor machine-elementen die zowel naar links als naar rechts in een cirkel bewegen, wordt de draaihoek berekend door de twee hoeken bij elkaar op te tellen.
De volgende spelingen zijn essentieel voor een goede werking van de ketting:
**IR min. = X1 + 80 mm
X2 min. = AR + 80 mm
HF = H + 50 mm**
Aanbevelingen voor het ontwerpen van de twisterchain® zonder extra componenten
e-ketting®
FZmax.
FZmax.
v naar AR
a naar AR
BR
AR
Serie
α 180°
α 360°
toegestaan
[m/s²]
max.
toegestaan
[kg/m]
[kg/m]
[m/s]
max.
[mm]
[mm]
1,0
1,0
0,3 - 1,0
2,0
100
300
2,0
1,0
0,3 - 1,0
2,0
150
450 - 550
3,0
1,8
0,3 - 1,0
2,0
200
450 - 550
4,0
2,5
0,3 - 1,0
2,0
250
600 - 700
Als je berekeningen onze aanbevelingen overschrijden, neem dan contact met ons op.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur