Testlaboratorium voor kabelrupsen

  • 2.147 m² (totale oppervlakte igus® testlaboratorium 3.800 m²)
  • Meer dan 15.000 tests per jaar voor alle producten
  • 53 testsystemen
  • 10 miljard e-chain® cycli per jaar in het e-chain® en chainflex® testlaboratorium
  • 3 miljard testcycli alleen al voor e-chain®

Wat voor tests worden er uitgevoerd?

Nieuwe testopstelling voor lange reizen

  • Rollen-energiekettingen
  • Rijsnelheid tot 8 m/s mogelijk
  • Reisafstand tot 400 m realiseerbaar
  • 200 m testbaan
  • Volledig geautomatiseerd systeem
Energieketting voor lange verplaatsingsweg langs een industriële installatie.

Cleanroom laboratorium

Testopstelling in cleanroom met grote gesloten behuizing en bedieningspaneel bovenop.

Koude test

  • Temperatuur: -40 °C
  • Reisafstand: 4,32m
  • Snelheid: meer dan 0,7m/s
  • Frequentie: ca. 6.900 cycli/dag

Mediabestendigheidstest

Wat gebeurt er met de testresultaten?

Testlaboratorium met energieketting en tablet voor productselectie.

Online tools

Energiekettingen en kabels in de productie, met aanduiding ‘Nieuw’.

kabelrupsinnovaties

Digitale portals op desktop, tablet en smartphone tonen bewakingsgegevens en grafieken.

smart plastics

Geselecteerde tests

Energieketting met blauwe kabelbundel in een geautomatiseerde productieomgeving.

energiekettingtest voor vrijdragende lengte, treksterkte en breeksterkte

Oliebestendige kabelrups aan een machine.

Olie test met energieketting

Transportband met kabelrups langs een industriële installatie.

Geluidstest met energieketting

Een man meet het volume met een microfoon en scherm in een geluiddichte ruimte.

Volumevergelijking

Transportband in cleanroomomgeving met kabelrups en monitor.

Kabelrups voor cleanroomtests

Windturbine en testopstelling voor trekmeting op zee.

Trekkrachttest met de offshore kabelrups

Wij testen heel graag uw toepassing

Meer informatie

Testopstelling in het igus-laboratorium met machineonderdelen en sensoren.

testlaboratorium

Kettinggeleider voert kabels in een bewegende machinegeleiding.

Systemen met energieketting

Online configurator van igus voor kabelrupsen en connectoren op een monitor.

e-chain® Online configurators

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop