Stalen afleggoot voor het ondersteunen van de onderloop van de kabelrups

Kabelgoot met wandconsole gemonteerd aan een aluminium constructie.
  • Compleet systeem, klaar voor installatie
  • Geen tijdrovende interne constructie meer nodig
  • Eenvoudig aan te sluiten op uw machine op profielen of muurbeugels
  • Verkrijgbaar in 2 types en 4 versies als modulair systeem
  • Af fabriek leverbaar voor vele energiekettingbreedtes, met vele bevestigingsmogelijkheden

2 soorten afvoergoten

Type 1

Type 2

Technische details

Type 1

Stalen geleidingsgoot met maattekening en boorafstanden voor een lengte van 2.000 mm.

Type 2

Technische tekening van een stalen afvoergoot met maten en gaten.

Wandbevestigingselement

Stalen afleidgoot met maattekening en zijaanzicht.

Wandbevestigingselement

Stalen geleidergoot type 2 met wandbeugel, technische tekening met maatvoering.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

Aluminium kabelgoot met kabelrups en geleiderail.

Aluminium steunplaat

Geleidingsgoot voor e-keten en aluminium profielen in verschillende uitvoeringen.

geleidingsgoot

kabelrups Winkel

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop