Verander van taal :
Waar is het nieuwe product voor?
Het vorige igus®® modulaire systeem voor roterende toepassingen is herzien en geoptimaliseerd op basis van onze jarenlange ervaring met individuele projectoplossingen. De nieuwe roterende energievoorziening SRM wordt geleverd als een compleet systeem met kabelrups®, verbindingselementen, interne scheiding, trekontlasting en geleidingsgoot van gegalvaniseerd staal.
Toepassingsgebied
Het complete systeem is ontworpen voor alle roterende toepassingen in bijna alle industrieën met een buitendiameter tot 2,8 meter en een draaihoek tot 380°.
Wat zijn de voordelen?
Met de SRM ontvangen onze klanten een op maat gemaakt compleet systeem met systeemgarantie. Alle benodigde componenten kunnen met één identificatienummer worden besteld.
Maten voor het SRM-systeem
Buitendiameter 600 en 800 met kabelrups® E4.21
Buitendiameter 900 en 1200 met kabelrups® E4.32
Buitendiameter 1500 en 1800 met kabelrups® E4.42
Buitendiameter 2400 en 2800 met kabelrups® E4.56
Individuele eisen
Grotere draaihoeken of diameters zijn nog steeds mogelijk met een projectplanning op maat. Tussenliggende maten kunnen gemakkelijk en onmiddellijk worden berekend.
Je kunt de stalen rotatiemodule testen met onze nieuwe, gratis augmented reality service. Open de service met je pc en scan de QR-code met je slimme apparaat voor het AR-model of klik direct op de link met je slimme apparaat.

Compleet systeem met kunststof geleidingsgoot, rotatiehoek 360°
De roterende energievoorziening PRM is een kunststof goot voor bijvoorbeeld kleinere meet- en handlingmachines. De geleider is ook geschikt voor cameratoepassingen. Hij heeft geen schuifcontact nodig en is beschermd tegen corrosie.

Tien waardevolle tips voor de juiste geleider voor circuitmodules als u ze zelf wilt ontwerpen. Vermijd fouten die de levensduur van uw systeem kunnen schaden of zelfs tot uitval kunnen leiden.
Uit de inhoud:
- Geleidingsgoten correct plannen
- Tips voor kabelgeleiding
- De maximale draaihoek beperken
- CAD-gegevens genereren voor goten en volledige modules
Download nu gratis 10 tips. We staan ook altijd klaar om je persoonlijk te helpen en te adviseren.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur