kabelrups - Materiaalgegevens en kleuren

Tabel met materiaalgegevens MeeteenhedenWaarden<br />igumid G/GLWWaarden<br />igumid NBWaarden<br />igumid ESDWaarden<br />igumid TEWaarden<br />igumid GEWaarden<br />igumid G V0Waarden<br />igumid NB V0
Deformatieweerstand (droog/nat) MPa190/130 78/40 ** * – –
Uitrekking bij breuk (droog/nat) % 4/6 20/210 ***– –
Buigmodulus (trektest) MPa9000/7000 2900/1200 ***9800 3100
Beperking van elasticiteit (buiging) MPa7800300095001290 7200 ––
Buigsterkte MPa24012023055200210115
Shore D hardheid – 79798372807975
Algemene eigenschappen
Dichtheid g/cm3 1,371,14 1,21,021,46 1,43 1,15
Vochtopname 23/50 r.v.% gewicht 1,43,41,90,80,72,12,2
Maximale waterabsorptie % gewicht 5,67,67,31,646,59,0
Elektrische eigenschappen
Specifieke volumeweerstand Ω x cm >1011>1011< 109>1011>1011>1011>1011
Oppervlakteweerstand ROA Ω>1011>1011< 109>1011>1011>1011>1011
Thermische eigenschappen
Lagere bedrijfstemperatuur °C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C
Langdurige maximale applicatietemperatuur °C +120 °C +80 °C +80 °C +70 °C +120 °C +90 °C +90 °C
Kortstondige maximale applicatietemperatuur °C +160 °C +170 °C +150 °C +140 °C +200 °C +140 °C +140 °C
Materiële certificaten
Brandbestendigheid overeenkomstig UL94 – HB V-2 HBHBHBV-0 V-0
Siliconenvrij– ja ja ja ja ja – –
Halogeenvrij – ja ja ja ja nee ja ja
2002/95/EG (RoHS) – jajajajaja– –
2002/96/EG (WEEE) – ja ja ja ja – – –
Kleur
volgens RAL, ca. – ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL7015 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004
Brandveiligheidscertificering
– nee nee nee nee nee overeenkomstig FAR 25.853<br />en EN 45545 HL3 R22/R23overeenkomstig FAR 25.853<br />en EN 45545 HL3 R22/R23

Kleuren en speciale oplossingen

Ral-nummers (bij benadering)

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop