Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Magnetische openingsdwarsverbinders magsnap – plaatsbesparend, geleiden zonder goot

magsnap  

Voor lange verticaal hangende toepassingen, waarbij vanwege plaatsredenen een geleiding met goot niet mogelijk is. Magneten houden de kabelrups in de juiste richting en "fixeren" deze aan de metalen wand van bijv haar RBG'. Uitzwenken van de kabelrups wordt daarmee vermeden. Ook voor verticale cirkelbewegingen (RBR) is de magsnap kabelrups heel geschikt, omdat magneten de buitenradius van de kabelrups op de "RBR-goot" houden en de kabelrups veilig en rustig bewogen kan worden.

Houdt de kabelrups bij verticale, horizontale of cirkelvormige toepassingen stabiel in positie

Snelle en eenvoudige montage

Uitgerust met dempingselementen voor geluidsreductie

Kan eenvoudig naderhand worden gemonteerd



Opmerking: gebruik uitsluitend magnetisch metaal i.v.m. de magsnap.
De binnenverdeling met magsnap is uitsluitend afwisselend mogelijk.
 
Typische toepassingsgebieden:Hangende toepassingen, zoals bijv.: stellingbedieningsapparaten, liften, automatische autoparkeerinstallaties en verticale toepassingen met cirkelbewegingen (RBR)

magsnap

1. hangend | 2. op de zijkant | 3. cirkelvormig (RBR)
 
Standaard wordt op elke 5e kabelrupsschakel een magsnap gemonteerd - bij hogere vulgewichten kan dit variëren. magsnap is voor vele igus® kabelrupsen leverbaar. Zo werden reeds kabelrupsen zoals de E6.29, de E4.32, de 2600, de B17 en nog veel meer met magsnaps uitgevoerd. De mogelijkheden zijn hier nog lang niet uitgeput, neem daarom contact met ons op, wanneer u magsnaps in uw eigen kabelrups wilt gebruiken.

 
magsnap  

magsnap: magneten in buitenradius
Vervallen van bijv. geleideplaten bij cirkelbewegingen

Bestelnummer        
magsnap            Aanvragen