liftband

liftband

Tot 13 meter omhoog met weinig installatieruimte

  • Alternatief voor de ZigZag oplossing
  • Lichter en minder installatieruimte
  • Gemakkelijk te realiseren verticale toepassingen
  • Snelheden tot 1 m/s
  • Versnelling tot 2 m/s2
  • Max. uitschuiflengte 13 m
  • Buigradius van de kabel tot 250 mm

Structuur

liftband
liftband
  • Inschuifsysteem - veilig opbergen in de massief stalen korf
  • Inschuifhelling: Voor veilig gebruik
  • Stevige aandrijfplaat: Voor eenvoudige aansluiting op uw toepassing
  • Ruimte-geoptimaliseerd: Telescopische stalen mand voor optimaal ruimtegebruik
Uittrekhoogte Korfontwerp
0-3 m Korf uit één stuk
3 - 13 m Telescopische korf

Technische gegevens en berekening van de kabelrupslengte

Toerental AcceleratieLaterale snelheidLaterale versnelling
≤ 1 m/s ≤ 2 m/s2 ≤ 1 m/s ≤ 2 m/s2

Montage-instructie liftband

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop