Kabelrupsen voor een rijweg van 70 m in Cloos-lasinstallaties

Hangend, staand of lineair lopend: energiekettingen geleiden kabels tot 10 kg/m

Profiel

  • Wat was er nodig? E4.1 serie kabelrups als open (E4.56) en gesloten (R4.56) variant
  • Eisen: rechtopstaande, horizontale, hangende of lineaire schuifbeweging van de energievoorziening met een groot aantal kabels en slangen voor stroom, data, pneumatiek en hydrauliek; hoog kabelgewicht tot 10 kg per meter; lange rijafstanden tot 70 m; bescherming tegen vonken, vuil en stof
  • Industrie: Gereedschapsmachines, lassystemen
  • Succes voor de klant: de verticale aanslag in de energievoorziening maakt een maximale krachtopname mogelijk en zorgt voor een hoge stabiliteit, zelfs bij lange lengtes; de gesloten E4.56 biedt optimale bescherming tegen spanen; de klant heeft ook het geluidsniveau in het systeem aanzienlijk kunnen verlagen door over te schakelen van stalen kettingen op kunststof energiegeleiders
Kabelrupsen in lassystemen

Probleem

Oplossing

Kabelrupsen in lassystemen
Kabelrupsen in lassystemen
Kabelrupsen in lassystemen
Kabelrupsen in lassystemen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop