Verander van taal :

Elke vliegtuighangar is uitgerust met een deur van hoge kwaliteit. Airbus of Boeing, privé- of militaire vliegtuigen: het is altijd een oplossing op maat, zorgvuldig gepland en uitgevoerd. Omdat de veiligheidseisen voor zeer complexe systemen steeds hoger worden, worden de deuren steeds vaker uitgerust met veiligheidsvoorzieningen aan de sluitkant. Speciale energievoorzieningssystemen zorgen voor een soepele overdracht van informatie, zodat mens en techniek in noodgevallen geen schade oplopen.
"Hier [in den Toranlagen] kunnen we niet alleen meer kabel in de kabelrups plaatsen vanwege de relatief lage mechanische spanning, maar ook de buigradius terugbrengen van een factor 5 naar een factor 3 in overleg met de igus® technici. En de kabels werken nog steeds perfect. Tot nu toe zijn er geen storingen geweest."
Thomas Ruf, Hoofd Constructie bij Butzbach GmbH Industrietore
Bij de industriële deuren en de kabelgeleiding voor beurzen lag de focus natuurlijk op bedrijfsveiligheid. Vandaag de dag heeft Butzbach GmbH een standaard gedefinieerd die geldig is en alleen wordt aangepast aan het betreffende systeem. Het micro flizz® systeem uit de MF08-serie met voorgemonteerde chainflex® kabels wordt daarom standaard gebruikt in schuifdeuren. Het dekt in het algemeen alle vereisten en heeft zich vanaf het begin bewezen. De specialist voor industriële deuren heeft bij de planning niets aan het toeval overgelaten en biedt zijn klanten een economische oplossing die ook aan de hoogste veiligheidsnormen voldoet.
De energieketting met dubbele kettingstreng werd gebruikt voor deursystemen die naast de klassieke stroomvoorziening nog extra kabels voor de veiligheidstechniek nodig hebben. Met de hulp van de verantwoordelijke igus® vertegenwoordiger werd een sluitende oplossing gevonden. Ondanks de hoge vulling werd het probleem opgelost. De micro flizz® werd in omgekeerde richting geïnstalleerd. De voeding loopt in de ene richting, terwijl de besturingstechnologie in de andere richting wordt afgedekt. Het scheiden van de gegevens- en stroomvoorziening heeft ook zijn waarde bewezen op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit. Vandaag drukt de klant op een knop aan de muur en het deursysteem beweegt naar de gewenste positie.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur