E4.1L - zeer dynamisch, lichtgewicht en kosteneffectief

Serie E4.31L

Serie E4.31L

Serie E4.38L

Serie E4.38L

Serie E4.48L

Serie E4.48L

Serie E4.64L

E4.64L

Serie R4.31L

Serie R4.31L

Serie R4.38L

Serie R4.38L
Serie R4.48L

Serie R4.48L

e-buis, draaibaar deksel

Selectiegids e-keten®

Montage-instructies

Toepassingsvoorbeelden

E4.1L kabelrups® met 4-delige bovenbouw

  • Gewichtsvermindering gecombineerd met hoge stabiliteit
  • Geoptimaliseerde verhouding tussen binnen- en buitenafmetingen dankzij smallere buitenste schakel en geoptimaliseerde openingsstanggeometrie
  • 30% lichter en goedkoper dan E4.1
  • kabelrups® en e-tubes kunnen aan beide zijden worden geopend in de binnen- en buitenstraal
  • Zeer nauw aansluitende deksels en bodems, vrijwel geen spleten of openingen
  • Kan worden geopend in de binnen- en buitenstraal
  • Binnendoorsnede volledig toegankelijk voor eenvoudig vullen

Typische industrieën en toepassingen

  • kosteneffectief alternatief voor E4.1
  • Voor zelfdragende toepassingen
  • Als de stabiliteit van de E2/000 niet voldoende voor je is, maar een E4.1 te groot is

E4.1L Boegketting

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop