Voor grote slangen - meer variabiliteit

Enorme toename van de binnenruimte voor een zachte geleiding van de slang

  • Geschikt voor slangen met een buitendiameter van max. 80 mm.
  • Kan worden geopend naar binnen- of buitenstraal, openzwenkbaar.
  • Bijpassende modulaire interieurscheiding voor optimale segmentatie van het interieur Onderdeelnr. 25/41.1 (niet voor serie 2450).
  • Kabelvriendelijk ontwerp van de verlengbalk en de interieurscheiding.
  • Hoge houdkracht van de verlengbalk.
Ophangketting
kabelrups® Serie 2400/2500/2450
kabelrups® Serie 2400/2500/2450
Strijkketting 2

kabelrups® met verlengstukken, serie 2400

Bestelnummer strikketting buigradius R [mm]Inwendige hoogte hi [mm]
2400.05D36.075.075 41
2400.05D36.100.0 10041
2400.05D36.125.0 12541
2400.05D36.150.015041
2400.05D36.175.017541
2400.05D36.200.020041
2400.05D36.225.022541
2400.05D36.250.0 25041
2400.10D36.075.07541
2400.10D36.100.0 10041
2400.10D36.125.012541
2400.10D36.150.0 15041
2400.10D36.175.017541
2400.10D36.200.020041
2400.10D36.225.022541
2400.10D36.250.025041

Serie 2450 boogketting

Bestelnummer strikketting buigradius R [mm]Inwendige hoogte hi [mm]
2450.05D36.075.0 75 41
2450.05D36.100.010041
2450.05D36.125.012541
2450.05D36.150.015041
2450.05D36.175.017541
2450.05D36.200.020041
2450.05D36.225.0 22541
2450.05D36.250.0 25041
2450.10D36.075.07541
2450.10D36.100.010041
2450.10D36.125.0 12541
2450.10D36.150.015041
2450.10D36.175.0 17541
2450.10D36.200.020041
2450.10D36.225.022541
2450.10D36.250.025041

Serie 2500 boegketting

Bestelnummer strikketting buigradius R [mm]Inwendige hoogte hi [mm]
2500.05D36.055.0 5541
2500.05D36.075.07541
2500.05D36.100.010041
2500.05D36.125.012541
2500.05D36.150.015041
2500.05D36.175.017541
2500.05D36.200.0 20041
2500.05D36.225.0 22541
2500.05D36.250.025041
2500.10D36.055.05541
2500.10D36.075.07541
2500.10D36.100.010041
2500.10D36.125.012541
2500.10D36.150.015041
2500.10D36.175.0 17541
2500.10D36.200.0 20041
2500.10D36.225.0 22541
2500.10D36.250.025041

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop