e-spool® stroom

Spoelsysteem voor kabelrups met opgewonden geleideketting en kabeltoevoer.
  • Hoge levensduur dankzij gemotoriseerd terugtreksysteem
  • Met een motor zijn grotere slaglengtes te realiseren dan met een veer van een "conventionele" e-spool®
  • Kabeldiameter tot 17 mm
  • Geen trekspanning op de kabel
  • Geen sleepring
  • Verschillende media (stroom, data, glasvezelkabel, lucht, vloeistoffen) kunnen zonder onderbreking in één systeem worden geleid.
  • Voor installatie in de valse vloer van het plafond - het systeem is "onzichtbaar."
  • Eenvoudige vervanging en uitbreiding van de vulling
  • Max. uittrek- en doorvoersnelheid 1,2 m/s

Vulregels voor de e-spool®

Documentatie- en montagehandleiding voor het igus e-spool-systeem.

Documentatie - Montagehandleiding

Gerealiseerd in de praktijk

Mobiele windmachine

e-spool-systeem met opgerolde energiekettingen in het midden en twee zijgeleidingen.

e-spool toepassingen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop