e-spool® compact - veeraangedreven kabeltrommel zonder sleepring

e-spool compact
  • Verschillende media (stroom, data, glasvezel, lucht, vloeistoffen) kunnen worden gecombineerd in één systeem
  • Energietoevoer in alle richtingen
  • Eenvoudige vervanging en uitbreiding van de vulling
  • Ruimtebesparend en vrijwel "onzichtbaar"
  • Bijzonder licht aluminium ontwerp voor SP1.240 serie
  • Max. uit- en inschuif snelheid van 1m/s
  • Bijzonder licht aluminium ontwerp

FAQ - veelgestelde vragen

  • e-spool flex en e-spool SPC met handmatige verlenging als slechts één kabel heel langzaam of met de hand moet worden geleid.
  • e-spool theater voor bovengrondse toepassingen in openbare ruimten
  • Alle andere e-spool veer kabelhaspels moeten worden geselecteerd op basis van de uitschuiflengte en het vulvolume/kabeldiameter.
  • e-spool flex met 10.000 bewegingen
  • e-spool standaard met 70.000 cycli
  • e-spool HD met 40.000 cycli
  • e-spool theater met 40.000 cycli
  • Gebruik bij niet-afgeschermde kabels waar mogelijk kabels met een TPE-buitenmantel.
  • Gebruik afgeschermde kabels uit de CFROBOT familie.
  • Zorg ervoor dat alle kabels een buitendiameter hebben van <17mm.
  • Overschrijd de maximale buigradiussen van 44 mm in de binnenstraal en 77 mm in de buitenstraal niet.

Dynamische parameters

e-spool-configurator
Max. snelheid 1 m/s
Max. versnelling 2 m/s2
Max. laterale snelheid 1 m/s
Max. laterale versnelling 1 m/s2 (radiaal) 0,25m/s2 (axiaal)

Distributieregels voor de e-spool

Montage-instructies

e-spool assemblage-instructies

Documentatie - montagehandleiding

Gerealiseerd in de praktijk

Wikkelsysteem

Opwikkelsysteem met e-spool

e-spool toepassingen

  • Buitentoepassingen
  • e-spool toepassingen die boven het hoofd worden gebruikt in openbare ruimten (tribunes voor toeschouwers, podia enz.)

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop