E2 mini - Een- en tweedelig - Kleine tot middelgrote maten

Inwendige hoogten van 18 tot 41 mm, gesloten type

Serie 10

Serie 10

e-chain®, kan niet worden geopend
Serie 11.031

Serie 11.031

e-chain®, kan niet worden geopend
Serie 11.080

Serie 11.080

e-chain®, kan niet worden geopend
Serie 11.1/11.2

Serie 11.1/11.2

e-chain®, kan niet worden geopend

Kan aan één kant van binnenuit worden geopend

Serie 14

Serie 14

Kabelrups, kan worden geopend aan de binnenradius
Serie B15i

Serie B15i

Kabelrups, kan worden geopend aan de binnenradius
Serie B17i

Serie B17i

Kabelrups, kan worden geopend aan de binnenradius
Serie F17

Serie F17

Kabelrups, kan worden geopend aan de binnenradius

Kan aan één kant van buitenaf worden geopend

Kan aan één kant van buitenaf worden geopend

B15 serie

Serie B15

Kabelrups, kan worden geopend aan de buitenkant
Serie B17

Serie B17

Kabelrups, kan worden geopend aan de buitenkant

Een/twee-delige kabelrups®

  • Kleine spoed voor soepele loop
  • Hoge torsiebestendigheid
  • Dubbel aanslagsysteem en grote bouten voor een lange levensduur
  • Geoptimaliseerde verhouding gewicht/stabiliteit
  • Gemakkelijk te monteren
  • Ruime keuze aan interieurindelingen

Typische industrieën en toepassingen

  • Bouwmachines
  • transportmaterieel
  • Uitrusting
  • Verpakkingsmachines
  • Textielmachines
  • Voertuigbouw
  • Houtbewerkingsmachines
  • Glasmachines
  • Machinebouw
  • Algemene machinebouw enz.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop