Verander van taal :

Modulaire band uit één stuk voor eenvoudige toepassingen - met de nieuwe E1 kunnen extra toepassingsgebieden worden ontsloten waar energiekettingen voorheen te duur waren. De E1 is kosteneffectief voor grote hoeveelheden, snel te monteren en zorgt voor orde en veiligheid overal waar kabels van tijd tot tijd moeten worden verplaatst.
Typische industrieën en toepassingen: Automobielsector, kantoortechnologie, machinebouw, elektronische apparaten, lichte machinebouw, enz.
Scharnierend aan de buitenkant
kabelrups® op een transportband
rendabele oplossing voor grote hoeveelheden
E1: kabelrups® op één band
Lengte per kettingband 255 mm
Kan naar behoefte worden ingekort en verlengd dankzij de gegoten, modulaire kettingband
Gemakkelijk uit te vouwen
Verbindingsbeugel voor het verbinden van meerdere kettingbanden
Kan worden bevestigd via het gat op de kettingband
Diverse materialen mogelijk
Typische industrieën en toepassingen
Algemene bouwmachines
Automobielsector
Kantoortechniek
Machinebouw
Elektronische apparaten
Lichte machinebouw enz.

UL94-V2-classificatie

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur