Verander van taal :

binnenhoogte hi: 17 mm
binnenbreedte Bi: 15 - 50 mm
buigradius R: 38 - 180 mm
steek: 30,5 mm

binnenhoogte hi: 25,5 mm
binnenbreedte Bi: 25,5 mm
buigradius R: 45 - 200 mm
steek: 25 mm

Gegoten autoglidetanden in binnenradius
inwendige hoogte hi: 25 mm
binnenbreedte Bi: 57 mm
buigradius R: 100 mm
steek: 45 mm

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur