chainfix trekontlasting: klemmen

chainfix klemmen
  • Stalen klem: Zwart gelakte stalen klem en schroefdraad pin
  • RVS klem: klem en schroefdraad pin: blank (materiaal AISI 304)
  • Laatste elementen: pers, dubbel en onderzadel (materiaal igumid® G)
  • C-profiel: staal (materiaal gegalvaniseerd staal) of roestvaststaal (materiaal AISI 304) beschikbaar
Verbeter techniek driehoek

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Cirkel duurzaamheid

Duurzaamheid

CFX klemmen staal

CFX klemmen, staal

CFX-klemmen roestvaststaal

CFX klemmen, roestvaststaal

CFXL klemmen staal

CFXL klemmen, staal

CFXL klemmen roestvaststaal

CFXL klemmen, roestvaststaal

Multi-klemmen

Meerdere klemmen
Naar de webshop

Standaard C-profiel

Standaard C-profielen

C-profiel voor zwaar gebruik

Heavy-duty C-profiel

chainfix klem - snel en veilig gemonteerd

  • installatiehoogte tot 15 mm lager dan bij conventionele klemmen dankzij geoptimaliseerde behuizinghoogte
  • Tot 3,5 keer hogere krachtabsorptie in vergelijking met conventionele klemmen
  • Artikel Nr. is gemakkelijk te lezen en de juiste installatierichting staat op de zijkant vermeld
  • Ruimte- en tijdbesparende installatie
  • Verbeterde basis voor eenvoudigere installatie op de C-profiel
  • Eenvoudig te installeren dankzij draadstiften die met een inbussleutel worden vastgeschroefd
  • levensduur voor dynamische toepassingen dankzij verbeterde laatste elementen
  • Geïntegreerde ribben op de laatste elementen, geen losraken van de kabel van de trekontlasting

Let op:

  • Idealiter wordt de kabel aan beide uiteinden van de kabelrups bevestigd. Ze moeten altijd aan de meenemer van de kabelrups worden bevestigd!
  • Bij gebruik van chainfix op C-profiel in het aansluitelement voor serie 280, 2828, 290, 2928, R770, R7728, moet een verkorte onderzadel worden gebruikt. Voor verkorte onderzadel, voeg het Artikelnummer toe met de index "K" Voorbeeld: Artikel Nr. CFX12.1K
Model_chainflex

Installatiehoogte

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop