Verander van taal :

Het autoglidesysteem maakt storende geleidingsgoten overbodig voor toepassingen met lange rijafstanden, waardoor zelfgeleidende kabelrups® veilig over elkaar heen kan glijden tot 70 meter. Dit systeem is nu uitgebreid en verder geoptimaliseerd voor igus® E2/000. Grotere glijvlakken op de autoglidecrossbar zorgen voor een nog langere levensduur van het systeem. Een bevestigbare schuifvleugel zorgt voor veilig inrijgen van de kabelrups® tijdens de eerste meters van de rit. De oplopende excentrische vloergeleiders zijn om de 2 meter aan de grond bevestigd.
Rijafstanden tot 70 m zonder geleidingsgoot bij snelheden tot 2,0 m/s
Zeer compact, geen storende trog in het rij- of werkgebied
Snelle montagetijden voor lange afstanden
Kan worden geopend in binnenstraal
Ook gesloten voor "halve buis" in de buitenste straal
Schuifraam klembaar, veilig inrijgen van de kabelrups®
Vloergeleider kan worden omgereden
Volle-brug kabelrups®, gesloten type

binnenbreedte Bi: 57 mm
buigradius R: 55 - 250 mm steek: 46 mm

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur