Installatie-instructies micro flizz®

Onderdelenlijst micro flizz® & Benodigde gereedschappen

  • Aluminium profiel
  • 2 afdekplaten
  • 8 Torx-schroeven
  • 4 kruiskopschroeven
  • 2 metalen pinnen
  • Voorgemonteerde ketting met trolley
  • Kruiskopschroevendraaier
  • Torx-schroevendraaier, maat 20
  • Plastic en metalen hamer
  • Inbussleutel, maat 4

Monteren van een enkele rail met een trolley

Installatie-instructies micro flizz®
  1. Bevestig de "gesloten" afdekplaat (A) aan het uiteinde van het geleidingskanaal (B) met vier Torx-schroeven (C).
  1. Plaats de kabelrups® met slede (D) in het kanaal zodat de "vleugels" van de energieketting in het kanaal worden geleid.
  1. Bevestig de montagebeugel (E) van bovenaf met twee kruiskopschroeven
  1. Plaats de afdekplaat "open" (F) op het andere uiteinde van het geleidingskanaal en bevestig met vier Torx-schroeven (C).

Meerdere kanalen installeren met twee loopwagens

Installatie-instructies micro flizz®
  1. Sla metalen pinnen (G) in de gewenste kant van het kanaal met een metalen hamer
  1. Bevestig de verbindingsplaat (H) aan dezelfde kant, duw naar het midden en zet vast met stelschroef M6.
  1. Bevestig de invoermodule (J) en verbind deze met een kunststof hamer
  1. Voeg verdere draagrailelementen toe (zie stappen II.1 en II.2) en draai de 2e schroef van de verbindingsplaat (H) vast.
  1. Steek de eerste kabelrups® met trolley (D) eerst in het kanaal met de montagebeugel (E). Let op de juiste montagerichting van de trolley!
  1. Plaats de tweede energieketting in het kanaal (zoals II.6)
  1. Sluit de kabelrups® aan op het gootelement. Lijn zo uit dat de tanden van de trekontlasting (L) gelijk liggen met de binnenrand van het kanaal.
  1. Verbind de kabelrups® zijdelings door het kanaal met vier kruiskopschroeven (twee aan elke kant).
  1. Afdekplaten aan beide zijden monteren (gesloten versie)
  1. Volledig geassembleerd Mirco flizz® met verschillende kanalen en twee trolleys

micro flizz® Montagevideo's

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop