Kabelrupsen en kabels voor kabelrupsen waar ruimte schaars is in pick-systemen voor apotheken

Fail-safe stroomvoorziening zorgt voor een lange levensduur van het Gollmann glijdende kastsysteem

Elke apotheker die medicatie op een bijzonder ruimtebesparende manier wil opslaan zou er goed aan doen zich te wenden tot Gollmann Kommissioniersysteme GmbH in Halle (Saale), Duitsland. Het bedrijf gebruikt het glijdende kastsysteem voor het zeer efficiënt bewaren van tot wel 60.000 verpakkingseenheden in een zeer kleine ruimte en voor het automatisch picken al naar gelang van de order. Gollmann werkt al meer dan tien jaar succesvol met ons samen bij de selectie en optimalisatie van bewegende kabels en kabelrupsen.

Profiel

  • Wat nodig was: easy chain® kabelrupsen; chainflex® kabels
  • Vereisten: uiterst soepele en betrouwbare kabels en kabelgeleiders die 15 jaar meegaan en gemiddeld 15 miljoen bewegingen maken; krappe buigradii; snelle en eenvoudige montage
  • Industrie: verkoopautomaten
  • Succes voor de klant: pre-tests van de kabelrupsen en kabels bevestigden fail-safe prestaties en duurzaamheid; een garantie tot 36 maanden of tot 40 miljoen dubbele slagen stelt de klant in staat betrouwbare plannen te maken; dankzij het gebruik van kabelrupsen met verschillende buigradii bespaart de klant kabelkosten ter hoogte van een viercijferig getal per jaar; kosten en montagetijd werden aanzienlijk verminderd dankzij kabelrupsen van de E065-serie
Bekijk alle producten voor verkoopautomaten
Picking-systemen van Gollmann Gollmann Kommissioniersysteme GmbH staan bekend om hun extreem compacte ontwerp dat kan worden aangepast aan elk individueel geval. Het wordt allemaal mogelijk gemaakt door het glijdende kast concept.

Probleem

Gollmann Kommissioniersysteme GmbH vervaardigt bijzonder compacte picking-systemen, waarmee de apotheker met één druk op de knop een geneesmiddel kan aanvragen.
Andere systemen werken met vaste kanalen waarin het handlingsysteem beweegt, maar Gollmann heeft beweegbare kasten ontwikkeld die kanalen openen waar goederen worden verzameld of afgeleverd.
Elke kast wordt aangedreven door een stappenmotor die energie en, van cruciaal belang, signalen moet ontvangen. Elke eindpositie bijvoorbeeld wordt opgevraagd met een naderingsschakelaar. Dit betekent dat er veel bewegende kabels zijn en een overeenkomstige variëteit van kabelrupsen, aangezien de opslag- en ophaalarm en de grijper aan het eind van de arm energie nodig hebben.
Vooral door deze complexe technologie moeten de kabelrupsen en kabels een hoge flexibiliteit en betrouwbaarheid garanderen. Daarnaast biedt Gollmann haar klanten een "compleet zorgenvrij pakket" waarin de fabrikant de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt - en de kosten - voor service, inclusief ongeplande stilstandstijd, voor maar liefst 15 jaar. Ze bieden ook extra compensatie voor onkosten en een service op locatie, waar dan ook in Duitsland. Daarom moeten de onderdelen een lange levensduur hebben en fail-safe zijn. En dit alles bij ongeveer 15 miljoen bewegingen van het systeem gedurende 15 jaar tijdens gebruik bij een apotheker.
Vanwege de compacte systemen moesten de kabelrupsen ook een bijzonder kleine buigradius hebben. De assemblage-inspanning speelde ook een belangrijke rol bij de keuze van de onderdelen. Het vullen van de kabelrupsen moet dus snel en gemakkelijk zijn.

Oplossing

Gollmann besloot al vroeg in 2007 om onze easy chain® kabelrupsen te gebruiken, waaronder de E065 serie, en is dit al die tijd blijven doen. Niet veel later werd de beslissing genomen om ook de kabels bij ons in te kopen. Omdat Gollmann picking-systemen CAN-bus kabels gebruiken om te communiceren, lag de nadruk op de buskabels van het chainflex® productassortiment. Afgelopen jaar bestelde het bedrijf alleen al van de chainflex® CF211 serie bijna 30 km aan kabels. Een speciaal ontwikkelde meetsysteemkabel op basis van de CF211-serie biedt vele voordelen wat de verwerkbaarheid van de kabel betreft. 
Bovendien bieden wij een levensduurgarantie tot 36 maanden of tot 40 miljoen dubbele slagen (bijv. voor chainflex® CF298).
Aangezien Gollmann op zoek was naar duurzame en betrouwbare componenten, werden
duurtesten van kabelrupsen en chainflex®-kabels uitgevoerd in de testfaciliteit van Gollmann.
Oorspronkelijk was de belangrijkste specificatie van kabelrupsen en -kabels een bijzonder kleine buigradius, omdat zij dan universeel in het systeem van de fabrikant konden worden gebruikt. Maar twee jaar geleden werkten de ontwerpingenieurs met ons samen om de mogelijkheid te onderzoeken voor het toepassen van twee kwaliteitsniveaus en een minder robuuste serie voor grotere buigradii. Dit bleek zinvol, zoals bleek uit een vergelijkende levensduurberekening, en Gollmann bespaart sindsdien tienduizenden euro's per jaar op de kabelkosten.
Een ander optimalisatieproject betreft de speciale chainflex® kabels, bijvoorbeeld voor de meettechniek. Deze werden verbeterd ten aanzien van de connectorassemblage, waardoor kosten en assemblagetijd werden bespaard. Over het algemeen is het gemakkelijk E065 kabelrupsen te assembleren, omdat de kabels gewoon via de buitenradius in het interieur van de kabelrups geduwd kunnen worden.

"In onze orderverzamelsystemen, die over de hele wereld worden gebruikt, hebben wij tot nu toe meer dan 20.000 kabelrupsen geïnstalleerd, die zeer betrouwbaar functioneren zonder storingen of onderhoud."
 
Sven Ronneberger, technische manager van Gollmann Kommissioniersysteme GmbH
E065 kabelrups Het grijpersysteem is uitgerust met een kleine E065 kabelrups. In de kabelrups loopt ook een vacuüm leiding voor het vastzuigen op de verpakking die gepicked moet worden.
RBG kabelrups Kabelrupsen worden ook gebruikt voor de assen van de RBG.
RBG kabelrups Kabelrupsen voorzien de RBG-assen van energie en (CAN-bus) signalen.
E065 kabelrups Gecoördineerde mobiliteit: elke glijdende kast krijgt zijn energietoevoer en signaal-routing van een E065 kabelrups en chainflex kabels.

Creatieve alternatieve toepassingen: van gereedschapsmanagement tot een pop-up store

Het innovatieve rolkast-principe van de order-picking systemen heeft nu de interesse opgewekt van buiten de farmaceutische sector. Ronneberger zegt, "We zijn in toenemende mate projecten aan het plannen voor totaal andere sectoren, zoals het beheren van duizenden monsters voor een fabrikant van specerijenmengsels voor de levensmiddelenindustrie." In een ander geval bewaart een metaalbewerkingsbedrijf dure draai- en freesgereedschappen in een Gollmann systeem. Wanneer een gereedschap is versleten, dan haalt de medewerker een vervangend gereedschap (wanneer hij of zij de gebruikersrechten heeft), en het systeem kan de levensduur van de gereedschappen doelmatig registreren. Een geheel nieuwe en betrekkelijk nieuwe toepassing zijn pop-up stores die worden opgezet in bijv. winkelcentra en kunnen worden gebruikt als aantrekkelijke, ruimtebesparende tijdelijke verkooppunten. Dus komen de ideeën niet alleen van de ontwerpingenieurs van Gollmann, maar ook van het verkooppersoneel. Door samen te werken met igus, heeft Gollmann een partner gevonden op het gebied van bewegende energietoevoeren en signaal-routing die net zo wendbaar is.


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.