drylin® EGW - lineaire module Endless Gear

drylin®  E News 2022  - een bijna eindeloos uitbreidbare schijf  - EGW
Tech driehoek omhoog

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Duurzaamheid cirkel

Duurzaamheid

Meer informatie over de laboratoriumtest

  • Lineaire geleiding: drylin® W
  • Motor: EC/BLDC motor, NEMA 34
  • Slaglengte: 8.000 mm
  • Structuur: modulair opgebouwd uit 5 railsegmenten
  • Belasting: centrisch 200 N
  • Snelheid: 1 m/s
  • Testcycli: Doel 250.000 testcycli/ Bereikt 600.000 testcycli

De lineaire module Endless Gear in detail

Meer informatie over de lineaire module Endless Gear

Gedetailleerde weergaven van de lineaire module

EGW-module in detail

Eenvoudige video-instructies voor montage

Video-instructies

EGW montagehandleiding als PDF

Montage pictogram

drylin® W wissellagers

drylin w wissellagers

Tandheugelelement gemaakt van iglidur RN202

Tandheugelelement van iglidur® RN202

Aankoopadvies voor elektromotoren

Elektromotoren

Technische tekening

EGW
Aandrijftechniek winkel

Webshop aandrijftechniek

Aandrijftechniekconfigurator

Aandrijftechniekconfigurator

Aanvraag aandrijftechniek

Make a product enquiry

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop