Grote kabelrupsen voor hoge belastingen

Kabelrups

E4Q

E4Q
  • Inwendige hoogtes: 34 tot 82 mm
  • 40% minder montagetijd: dwarsverbinder met vergrendelend clips voor openen en sluiten zonder gereedschap
  • 100% hogere uittreksterkte: positief vergrendelend dwarsverbinder
  • 10% minder gewicht: materiaaluitsparingen voor geoptimaliseerd gewicht en stabiliteit
  • 20% meer duurzaamheid
  • 17dB(A) stiller

E4.1L

E4.1l
  • Interne hoogtes: 31 tot 64 mm
  • Openbaar langs binnen- en uitwendige straal, van beide zijden
  • Stille werking dankzij geïntegreerde remmen
  • Mes-en groef ontwerp voor hoge zijdelingse stabiliteit
  • Kan nauwkeurig worden aangepast aan de toepassing
  • Optimale prijs-prestatieverhouding
  • 30% minder gewicht en 80% snellere installatie dan vergelijkbare series
  • Dubbel aanslagsysteem en grote pin/boorverbinding voor hoge mate van krachtabsorptie

E4.1

E4.1 serie
  • Inwendige hoogtes: 21 tot 350 mm
  • dwarsverbinder verwijderbaar langs de binnen- en uitwendige radius
  • Voor bijzonder veeleisende toepassingen
  • mes-en groef ontwerp voor hoge zijdelingse stabiliteit
  • Dubbel aanslagsysteem en grote pin/boorverbinding voor hoge krachtabsorptie
  • Grote duwkracht op lange rijweg en voor grote vrijdragende lengtes
  • Geluiddempende rem en optionele geluiddempers
  • Stille werking door geïntegreerde remmen

E4/licht

E4 light
  • Inwendige hoogtes: 56 tot 112 mm
  • dwarsverbinder uitneembaar langs de binnen- en uitwendige radius
  • Gereduceerde dikte van de zijpanelen en dunnere dwarsverbinder

Betrouwbare bescherming tegen vuil en spanen

Gesloten kabelrupsen

Hybride kabelrups YE

Hybride kabelrups YE
  • inwendige hoogte: 42 tot 112 mm
  • Bijna 50% lichter dan vergelijkbare stalen kettingen
  • 50% langere vrijdragende lengte
  • Geen schroeven, klinknagels of bouten die los kunnen raken.
    kunnen losraken onder trillingen

Kabelrups recycling

chainge

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop