Verander van taal :
Dit zijn aspecten die bedrijven echt bezighouden en waarvoor een verstandige oplossing nodig is! igus® heeft daarom de taak op zich genomen om juist deze problemen aan te pakken. Met een garantie van 4 jaar op kabelrups en -kabel en de mogelijkheid om te weten hoe lang de producten meegaan in uw toepassing, kan het grondstofbesparende gebruik van kunststof al in de planningsfase worden gestart. U hebt ook de zekerheid dat het product lang meegaat en kunt het exacte moment plannen waarop vervanging nodig is.
Dit betekent dat u geen uitvaltijd hebt en tegelijkertijd zorgt een lange levensduur ervoor dat u niet onnodig grote hoeveelheden produceert of afval genereert door beschadigde goederen.
Toch volgt er nog een vraag: Wat gebeurt er na de levensduur? Dankzij ons chainge® programma kunt u uw gebruikte energieketting inleveren in de circulaire economie. igus® recyclet de ketting en u ontvangt een tegoedbon voor uw volgende bestelling.
.
Levensduur is een belangrijk punt als we het over duurzaamheid hebben. Als producten lang meegaan, hoeven er minder nieuwe producten te worden geproduceerd, wat de ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleint. Bovendien kunt u met een precieze verklaring over de levensduur van de producten met zekerheid plannen en stilstandtijden verminderen.

Het recyclingplatform voor de circulaire economie: Wij vereenvoudigen de recycling van technische en industriële kunststoffen voor u. Op dit platform kunt u uw kabelrups van igus® recyclen, evenals kunststof van andere fabrikanten. Sinds 2019 hebben we al ongeveer 100.000 kg plastic gerecycled.
✅ Vermindering van plastic afval
✅ Ontvang igus® voucher voor volgende bestellingen
✅ Recycling in de industrie verbeteren
✅ Grondstofbesparende verwerking van kunststof
igus® heeft de e-loop® ontwikkeld als alternatief voor de servicelus zodat kabels met grote doorsneden en hoge gewichten veilig kunnen worden geleid in hangende toepassingen. Het is een rond, driedimensionaal modulair systeem dat kabels met een gedefinieerde buigradius zonder spanning kan verplaatsen. De kabels kunnen afzonderlijk worden ingevoerd en tijdens onderhoud worden vervangen. De kettingschakels kunnen ook op elk moment worden vervangen.

Energiekettingsystemen van igus® zorgen voor de continue toevoer van energie, gegevens, vloeistoffen en lucht en zijn voortdurend in beweging. Het is onze taak om u alle componenten - energieketting, kabel, connector, "smart" componenten en alle accessoires - als een compleet systeem aan te bieden en een betrouwbare werking te garanderen. Wij vinden de optimale energievoorziening die het beste werkt voor uw toepassing.
Meer informatie voor kabelrups
Meer informatie voor kabel

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur