Kabelrups E4Q.L

Grote inwendige hoogte, laag gewicht - De beste mix van stabiliteit en laag gewicht. Zeer dynamisch, bespaar tot 40 % montagetijd ► Kan nu met de hand worden geopend

Productassortiment

Artikelnr. Inwendige hoogte [mm]Uitwendige hoogte [mm]Inwendige breedte [mm]Uitwendige breedte [mm]Buigradii [mm]Spoed
E4Q.64L 6490100 - 500 126 - 526 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 100

Productassortiment

Artikelnr. Inwendige hoogte [mm]Uitwendige hoogte [mm]Inwendige breedte [mm]Uitwendige breedte [mm]Buigradii [mm]Spoed
E4Q.58L 5884100 - 500 125 - 525 100, 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 91

E4Q is succesvol - dus waarom de L-versie?

Nieuw aanslagsysteem

Verbeter techniek driehoek

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Cirkel duurzaamheid

Duurzaamheid

Eenvoudige uitbreiding voor kabelrups

E4Q.L
  • Eenvoudig extra kabels geleiden en/of een hoger vulgewicht realiseren
  • Het gebruik van de verlengschakel bespaart een extra kabelrups
  • Verdere optimalisatie op basis van de beproefde verlengschakel, die met succes in tal van toepassingen wordt gebruikt

Productassortiment

Onderdeelnr. E4Q.58 verlengschakelOnderdeelnr. E4Q.58.L verlengschakelOnderdeelnr. E4.56 verlengschakelOnderdeelnr. E4/licht verlengschakel
E4Q.58.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 E4Q.58L.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 E4.56.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 14040.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0
Verlengschakel tekening

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

Kabelrups webshop

Kabelrups webshop

Kabelrups-configurator

Kabelrups-configurator

chainge-programma voor kabelrupsen

Kabelrups-recycling

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop