Nieuwe accessoires voor de E4Q serie

Uitbreiding van het E4Q modulaire systeem

Uitbreiding van E4Q modulaire systeem

Eenvoudig veel dunne kabels geleiden – Hi.9 tussenschotten voor de E4Q.58 serie

Technische gegevens

Verleng de kabelrups eenvoudig – verlengschakel voor de E4Q.58 serie

Uitbreidingsschakel voor de E4Q.58 serie
E4Q uitbreidingsschakel
TUB-link voor de E4Q.58 serie
E4Q TUB
E4Q TUB
Verbeter techniek
  • Uitgebreide variabiliteit voor veel dunne kabels
  • Laat eenvoudig extra kabels lopen en/of realiseer een hoger
    hoger vulgewicht realiseren
  • Voor zijdelings geleide kabels en slangen
Verlaag kosten
  • De binnenruimte van de kabelrups® wordt optimaal benut
  • Door de verlengkabel te gebruiken, kan een extra kabelrups
    extra kabelrups® worden opgeslagen
  • Snelle vervanging
Bewijs
  • Combinatie van de voordelen van de beproefde en miljoenenverkochte separator Hi.3 (dunne kabelgeleider) en Hi.2 (eenvoudige opening met veilige beursstand)
  • Verdere optimalisatie op basis van de beproefde E4-verlengkabel, die met succes wordt gebruikt in talloze toepassingen
  • TUB-programma voor systemen E4.1 en E4.1L met succes in gebruik bij talloze toepassingen
Recycling
  • Minder materiaalgebruik dankzij effectief gebruik van binnenruimte
  • Optimaal gebruik van bestaande hulpbronnen
  • Laat uw energie- of sleepketting aan het einde van zijn levenscyclus recyclen in het igus® Chainge® recyclingprogramma. Ongeacht de fabrikant.

Het speciale ontwerp van de E4Q kabelrups

E4Q kabelrups

E4Q kabelrups

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

Kabelrups webshop

Kabelrups webshop

Kabelrups-configurator

Kabelrups-configurator

Kabelrups-recycling

chainge-programma voor kabelrupsen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop