Het alternatief voor trapeziumdraden

We hebben het getest: Loopt soepeler, minder trillingen

Vergelijking van dryspin met DIN 103 in een banner.
  • Nauwere productietoleranties
  • Afgeronde tanden
  • Geoptimaliseerde flankhoek en flankhoek voor kunststof moeren
  • Geoptimaliseerde asymmetrie in vergelijking met DIN 103.

De alternatieve dryspin® schroefdraadafmetingen volgens DIN 103 in één oogopslag

Dryspin alternatief trapeziumdraadspindel DS10x3.
Dryspin alternatief voor trapezspindel DS14x4.
  • Verkrijgbaar in rechtse en linkse draad
  • Hogere stijfheid
  • Hogere snelheid door Dryspin® geometrie
dryspin draadspindel DS18x4 voor trapeziumdraadtoepassingen.
  • Verkrijgbaar in rechtse en linkse draad
  • Geoptimaliseerde flankhoek
  • Stille en trillingsvrije loop
Draadspindel DS10x2 met oranje opschrift.
Leadschroef DS12x3.

Slijtagetest: De afmeting Ds10x3 verslaat concurrenten en trapeziumdraad

Testparameters

Y = slijtage [μm/km]

Testresultaat

dryspin® me helemaal rond: Strengere fabricagetoleranties = verbetering met een factor 3

Schuifmaat en twee schroefspindels op een technische tekening.

Tot 25% minder slijtage: dryspin® verslaat trapeziumdraad en concurrenten

Kunststof flenslager met een 25%-aanduiding en een kleine staafgrafiek.

Stil, trillingsvrij en hogere snelheden dankzij afgeronde tandflanken

dryspin-spindel met moer voor stille lineaire beweging.

100 % smeer- en onderhoudsvrij: Geschikt voor langdurige toepassingen

Dryspin-alternatief voor trapeziummoer met smeerindicatie.

Een tot wel 30% langere levensduur

Dryspin-schroefdraadspindel met langere levensduur en oranje pijl omhoog met “+30 %”.

Snelle processen en korte levertijden geen minimale bestelhoeveelheid

Wereldkaart met verbonden continenten en een centraal verbindingspunt voor wereldwijde netwerken.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop