Nieuwe drylin E elektromotorproducten

Lentenieuws 2026 in een oogopslag:

DRE_SCR_D1_Firmwareupdate_EN

D1-firmware-update

  • Vijf verbeteringen/functies voor automatisering
  • Gratis update voor elke D1
  • Snellere inbedrijfstelling dankzij inbedrijfstellingstips in de GUI
  • Beschikbaar vanaf april/mei 2026
dle-cu-10

Bedieningseenheid met aanraakscherm

  • Mini automatiseringen direct op het aanraakscherm
  • Voor jog modus en eenvoudige positionering
  • Bewegingen uitvoeren zonder voorkennis of programmering
  • Geschikt voor D1/D2, D5/6, D7/8/motorbesturingen
dle-cu-11

Simulator voor igus motorregelsystemen

  • Simulatie van ingangs-/uitgangssignalen
  • Printplaat met drukknop, schakelaar, potentiometer en gekleurde LED's
  • Montage zonder gereedschap op het D1/D2 motorbesturingssysteem
  • Voor kosteneffectieve inbedrijfstelling, besturingssysteem of testdoeleinden
Stappenmotor met encoder

Draadspindel stappenmotoren met hoog koppel

  • Krachtige draadspindel motoren met directe schroefaansluiting
  • In NEMA 24 en 34
  • Tot drie keer meer koppel vergeleken met installatiemaat NEMA 23
  • Smeer- en onderhoudsvrij met tot 20.000 bedrijfsuren
Tandkranslager

Draaitafels voor hoge koppelabsorptie

  • Installatiegrootte 200 of 300
  • Diverse stappenmotoren om uit te kiezen
  • ALU bodemplaat met bevestigingsgaten voor constructieprofielen
  • 600% hogere belasting in vergelijking met de DLE-RT-50
  • Instelbare riemspanning, smeervrij

Alle nieuwe producten vanaf voorjaar 2026

nieuws

Herfstnieuws 2025 in een oogopslag:

dle-cu-9

Besturingseenheid voor het testen van stappenmotoren

  • Ideaal voor prototyping, inbedrijfstelling en servicewerkzaamheden
  • Snelle aanpassing aan verschillende motoren en toepassingen
  • Eenvoudig te gebruiken zonder laptop
dle-cu-7

Besturingseenheid met noodstop

  • Twee knoppen voor start/stop-signalen en een noodstopknop
  • Noodstopknop stopt de machine onmiddellijk in geval van een gevaarlijke situatie
  • Eenvoudig te gebruiken zonder laptop
Stappenmotor met encoder

Stappenmotoren met 24V encoder

  • Encoder compatibel met overkoepelende besturingssystemen van Siemens, Beckhoff en B&R
  • In NEMA 23, 24 en 34
  • Precieze positieterugkoppeling en verhoogde operationele betrouwbaarheid
Motor met dubbele as

NEMA 11 stappenmotor met dubbele as

  • Voor de gelijktijdige aandrijving van twee lineaire assen
  • Ideaal voor ruimtebesparende machineconcepten
  • Al verkrijgbaar in andere NEMA maten

Verder lentenieuws 2025 in een oogopslag:

MOT-ST-56-C-B-C 

Stappenmotoren IP65 met rem

  • Stappenmotoren voor toepassingen in vochtige ruimtes
  • Met geïntegreerde rem
  • In installatiematen NEMA 17, 23, 24, 34
  • Met aansluitkabel van 1 m en voordelige Molex connectoren
MOT-AN-S-060-028-056-L-C-AAAC 

Krachtige stappenmotoren met encoder

  • Stappenmotoren in inbouwgrootte L
  • 38% sterker in vergelijking met motoren met de totale lengte M
  • In installatiematen NEMA 17, 23, 24
  • Met 0,3 m aansluitdraden en voordelige JST en Molex connectoren
MOT-ST-42-L-C-O

Stappenmotoren met 24V encoder

  • Encoder compatibel met Siemens, Beckhoff en B&R
  • Als NEMA 17 stappenmotor en draadspindel stappenmotor
  • 480% hogere voedingsspanning
  • Met 0,3 m gevlochten draden en voordelige JST-connectoren
dle-cu-6

Besturingseenheid voor jog modus

  • Uitbreiding van het assortiment handmatige bedieningseenheden
  • Geschikt voor de igus motorbesturingssystemen D1, D5/6, D7, 8, 9
  • Het motorbesturingssysteem wordt ingeschakeld door middel van een vrijgave schakelaar en wordt linksom en rechtsom bewogen met twee knoppen.
hoekige tandwielkast

Hoekige tandwielkast voor beperkte installatieruimten

  • Voor ruimtebesparende bovenbouwen
  • Geschikt voor igus stappenmotoren en EC/BLDC motoren
  • Geschikt voor maten NEMA 23, 24, 34
  • Tot 150% minder installatieruimte vergeleken met rechte tandwielkasten
  • Zes verschillende overbrengingsverhoudingen
Handwiel

Handwielen voor motoren met dubbele as

  • Vier verschillende versies voor assen met D-cut (5/6,35/8/14mm)
  • Handmatige instelling van het referentiepunt in plaats van een referentieschakelaar
  • 400% rendabeler dan elektrische referentie of terugloopfunctie
Motoren winkel

Motoren webshop

Productzoeker voor elektrische motoren

Productzoeker voor elektrische motoren

Onderzoek motornieuws

Make a product enquiry

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop