drylin® testlaboratorium

Ons testlaboratorium voor drylin lineaire technologie

Wat wordt er getest en hoe?

Welke testbanken zijn er beschikbaar in het testlaboratorium voor lineaire techniek?

Lineaire lange slag

  • Draaislijtagetest
  • Belasting tot 200N
  • Oppervlaktesnelheid van 0,01m/s
  • Tests bij kamertemperatuur
  • Mogelijke asdiameter van 10 mm
  • Slaglengte van 300 mm
  • Tests onder water mogelijk
Testbank voor lineaire lange slag
  • Slijtage- en wrijvingscoëfficiënt tijdens lineaire beweging
  • Belasting tot 2.500N
  • Oppervlaktesnelheid van 0,2 m/s
  • Tests bij kamertemperatuur
  • Mogelijke asdiameter van 20 mm
  • Slaglengte van 200 mm
Testbank 5:1 met lineaire beweging

Lineaire technologie onder water

  • Draaislijtagetest
  • Belasting tot 100N
  • Oppervlaktesnelheid van 0,01m/s
  • Tests bij kamertemperatuur
  • Mogelijke asdiameter van 10mm
Lineaire techniek testen onderwater

Naar welke online tool stromen de testgegevens?

Test in het testlab en igus online tool

Geselecteerde praktijktests van het igus testlaboratorium

Wij testen uw toepassing

De verschillende gebieden van het igus testlaboratorium

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop