Vlakke corrosiebestendige roestvaststalen tandriemas

Lineaire assen met tandriemaandrijving
Technische tekening ZLW-10-xxx-ES
Technische tekening ZLW-10-xxx-ES

Productdiensten

Catalogus

Catalogusgegevens downloaden

Productaanvraag

Vraag een offerte aan

Online configurator

Gratis online configurator

Tech driehoek omhoog

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Duurzaamheid cirkel

Duurzaamheid

Robuust en veelzijdig inzetbaar, ook bij kleinere inbouwmaten

  • ZLW roestvrij staal
  • Motor: Servomotor en tandwielkast
  • belasting: 1.000 N
  • slag: 2.500 mm
  • Snelheid: 1 m/s
  • Specificatie: 1.000.000 cycli
  • Einde test: 1.124.744 cycli
  • Doel bereikt: JA
Aanvragen voor drylin-lineaire modules

Contact

drylin nieuws 2020 lineaire techniek

Nieuws

Configureer individuele lineaire assen met tandriem-aandrijving

Configurator

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop