drylin SLW Protect lineaire module

Met een beschermde hoofdschroefaandrijving en een laag profielontwerp

  • drylin® W-profielrail als beschermingsmechanisme
  • Verkrijgbaar met steek 10x2, 10x12, 10x50
  • Plat type
  • 3 sledelengtes

Klik op pijlen om te vergroten

SLW-PT-1040

  • max. slaglengte: 750 mm
  • Glijlagerspindel
  • schuiflengte: 87 mm
  • max. stat. draagvermogen
    • axiaal: 700 N
    • radiaal: 2,000 N

SLW-BB-PT-1040

  • max. slaglengte: 750 mm
  • Kogelgelagerde spindel
  • schuiflengte: 87 mm
  • max. stat. belastbaarheid
    • axiaal: 500 N
    • radiaal: 2,000 N

Productdiensten

Catalogus

Catalogusgegevens downloaden

Productaanvraag

Vraag een offerte aan

Online configurator

Gratis online configurator

Technische opties voor de SLW serie

Materialen voor loodschroeven

Materiaal geleidingsschroef voor igus SLW-PT lineaire modules

Lagermaterialen

Glijlagervoeringen voor drylin lineaire modules

Elektrische aandrijfsystemen: elektromotoren van igus

Stappenmotor voor drylin lineaire modules met loodschroef

Leidschroefklem

  • Klemflens voor het vastklemmen van de geleidingsschroef op de positie-indicator
  • Beveiligt de geleidingsschroef tegen onbedoeld draaien
  • Materiaal: polymeer behuizing met aluminium asklem
  • Kleur: zwart
Draadspindelklemming voor drylin® lineaire modules

Digitale positie-indicator

Positie-indicator voor drylin® lineaire modules

drylin handwielen

Handwiel voor drylin lineaire modules met schroefaandrijving

Video

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop