Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

drylin® SHT - Spindelklemmung

Linearmodule mit Trapezgewinde besitzen eine Selbsthemmung. In vielen Anwendungen wird jedoch zusätzlich eine Klemmoption gewünscht als zusätzliche Sicherung gegen ein unabsichtliches Verstellen.

Eigenschaften

Wellenklemmflansch zum Anbau an den Positionsanzeiger für eine Klemmung der Gewindespindel

Sichert die Spindel gegen unbeabsichtigtes verdrehen

Material: Kunststoffgehäuse mit Aluminium-Wellenklemmung

Farbe: Schwarz

 
 

Bestellnr. Spindelklemmung SHT-HK-12 SHT-HK-16 SHT-HK-20 SHT-HK-30
         
Spindelgröße TR10x2 TR14x4 TR18x4 TR24x5
Abmessungen (BxHxT) in mm 32x46x15 32x46x15 32x46x15 32x46x15
für drylin® SHT: SHT-12
SHTC-12
SHTP-12
SLW-1040*
SET-25
SLW-1660 SHT-20
SHTC-20
SLW-2080*
SHT-30
SHTC-30
*nur in Verbindung mit Adapterplatte möglich